(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電率/塩分センサー CDPB-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電率/塩分センサー CDPB-03

通常単価(税別)
13,442円
税込単価
14,786円

導電率と塩分の測定を可能にする導電率/塩分センサーのCDPB-03型式です。

詳細情報を確認する

型番

0219-80-76-24 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0219-80-76-24

1個

13,442( 14,786円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電率と塩分の測定を可能にする導電率/塩分センサーのCDPB-03型式です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電率/塩分センサー CDPB-03の型番0219-80-76-24のページです。
型番0219-80-76-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電率/塩分センサー CDPB-03

導電率/塩分センサー CDPB-03

    堀場 電気伝導率セル 3552-10D

    堀場 電気伝導率セル 3552-10D

      溶存酸素センサー OXPB-11

      溶存酸素センサー OXPB-11

        pH/EC/温度一体型電極 HI1288

        pH/EC/温度一体型電極 HI1288

          ストップウォッチ(LC058-A02)

          ストップウォッチ(LC058-A02)

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
            通常価格 13,442円 56,418円 20,862円 33,557円 7,000円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目  

            導電率/塩分センサー CDPB-03のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました