(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

実体顕微鏡 ズーム三眼,双眼タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

実体顕微鏡 ズーム三眼,双眼タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
236,463円
税込単価
260,109円

【仕様】・東京硝子器械,実体顕微鏡。・総合倍率(倍):10(Φ23mm)~44...

詳細情報を確認する

  • 落射照明:
    詳細参照
  • 総合倍率(倍):
    10(Φ23mm)~44(Φ5.2mm)
  • 透過照明:
    5W蛍光灯
  • 対物レンズ:
    1倍~4.4倍(ズーム比4.4)
  • 接眼レンズ:
    DSW10倍(視野数23)
  • 作動距離(mm):
    90
  • 観察可能高さ(mm):
    175
  • ステージプレート(mm):
    Φ100
  • 照明詳細:
    落射:15W丸型蛍光灯・50/60H切替式、透過:5W U型蛍光灯
  • ベース:
    W180mm×D266mm

型番

0200-75-24-54 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
型式
高さ(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0200-75-24-54

MS45731526
DSZT-44FT15-260
392
ズーム式三眼タイプ

1個

236,463( 260,109円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・東京硝子器械,実体顕微鏡。
・総合倍率(倍):10(Φ23mm)~44(Φ5.2mm)
・透過照明:5W蛍光灯

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 ズーム三眼,双眼タイプの型番0200-75-24-54のページです。
型番0200-75-24-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

実体顕微鏡 ズーム三眼,双眼タイプ

実体顕微鏡 ズーム三眼,双眼タイプ

    生物顕微鏡E-110

    生物顕微鏡E-110

      実体顕微鏡 DSZ-44PF落射蛍光照明付平ベース

      実体顕微鏡 DSZ-44PF落射蛍光照明付平ベース

        双眼実体顕微鏡 DSZ-44SB-GS-260シリーズ

        双眼実体顕微鏡 DSZ-44SB-GS-260シリーズ

          双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

          双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

            顕微鏡交換用ランプ 6V 15W

            顕微鏡交換用ランプ 6V 15W

              ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズ

              ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズ

                デジタルマイクロスコープ 本体セット

                デジタルマイクロスコープ 本体セット

                  交換用対物レンズ 100×

                  交換用対物レンズ 100×

                    双眼実体顕微鏡 Stemi305 Edu

                    双眼実体顕微鏡 Stemi305 Edu

                      交換用対物レンズ 200×

                      交換用対物レンズ 200×

                        メーカー 東京硝子器械 アズワン コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 236,463円 59,261円 183,757円 208,181円 42,225円 850円 119,381円 287,673円 9,090円 211,082円 9,090円
                        通常出荷日 9日目   1日目   10日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   26日目   12日目   26日目   12日目  
                        落射照明 詳細参照 - - - - - - - - - -
                        総合倍率(倍) 10(Φ23mm)~44(Φ5.2mm) - - - - - - - - - -
                        透過照明 5W蛍光灯 - - - - - - - - - -
                        対物レンズ 1倍~4.4倍(ズーム比4.4) - - - - - - - - - -
                        接眼レンズ DSW10倍(視野数23) - - - - - - - - - -

                        実体顕微鏡 ズーム三眼,双眼タイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました