(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2芯延長コード 10m/15m20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0169-80-17-22
2芯延長コード 10m/15m20m 2シンエンチョウコード 10M 40D5-02

通常単価(税別)
10,905円
税込単価
11,996円

東京硝子器械 OAサプライ 2芯延長コード 10m/15m20m。

詳細情報を確認する

型番

0169-80-17-22 解除

Loading...

仕様

0169-80-17-23【商品仕様】
・型式:40D5-03
・品名:GOA-40D-5用延長コード15m
0169-80-17-22【商品仕様】
・型式:40D5-02
・品名:GOA-40D-5用延長コード10m
0169-80-17-25【商品仕様】
・型式:40D5-05
・品名:GOA-40D-5用延長コード25m
商品情報を表示

0169-80-17-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0169-80-17-22

・型式:40D5-02・品名:GOA-40D-5用延長コード10m

1個

10,905( 11,996円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 OAサプライ 2芯延長コード 10m/15m20m。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2芯延長コード 10m/15m20mの型番0169-80-17-22のページです。
型番0169-80-17-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2芯延長コード 10m/15m20m

2芯延長コード 10m/15m20m

    2芯延長コード 30m 40D5-06

    2芯延長コード 30m 40D5-06

      AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

      AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

        トリプルポッキン延長コ-ド 黒 TPVS-20E

        トリプルポッキン延長コ-ド 黒 TPVS-20E

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械
          通常価格 10,905円 14,533円 3,450円 13,920円
          通常出荷日 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 6日目  

          2芯延長コード 10m/15m20mのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0169-80-17-23
          0169-80-17-25
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          仕様1

          11,812円

          ( 12,993円 )
          1個 -

          8日目

          ・型式:40D5-03・品名:GOA-40D-5用延長コード15m

          13,626円

          ( 14,989円 )
          1個 -

          8日目

          ・型式:40D5-05・品名:GOA-40D-5用延長コード25m

          OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました