(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型ポリ袋(DK88/10枚入)

大型ポリ袋(DK88/10枚入)

通常単価(税別)
2,220円
税込単価
2,442円

80Lと大容量のため様々な用途に使用でき、低密度ポリエチレン製のため耐薬品性、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 幅(mm):
    800
  • 深さ(mm):
    1000
  • 材質:
    低密度ポリエチレン
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • TGK型番:
    0153-23-69-15
  • 目安容量(ml):
    80L
  • 内容量:
    10枚

型番

0153-23-69-15 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ業務用ポリ袋幅(mm)800
深さ(mm)1000材質低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.08TGK型番0153-23-69-15
目安容量(ml)80L内容量10枚

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-23-69-15

10枚

1個

2,220( 2,442円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

80Lと大容量のため様々な用途に使用でき、低密度ポリエチレン製のため耐薬品性、耐水性、防湿性に優れ、二重シール構造のため通常のものより頑丈な作りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型ポリ袋(DK88/10枚入)の型番0153-23-69-15のページです。
型番0153-23-69-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型ポリ袋(DK88/10枚入)

大型ポリ袋(DK88/10枚入)

    ユーパック カサ用ポリ袋

    ユーパック カサ用ポリ袋

      大型ポリ袋(PL48/10枚入)

      大型ポリ袋(PL48/10枚入)

        大型ポリ袋(120L/透明/10枚入)

        大型ポリ袋(120L/透明/10枚入)

          大型ポリ袋(DK88/10枚入/TGK)

          大型ポリ袋(DK88/10枚入/TGK)

            業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入/TKG)

            業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入/TKG)

              業務用ポリ袋(45L/黒/10枚入/TKG)

              業務用ポリ袋(45L/黒/10枚入/TKG)

                大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入)

                大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入)

                  小型ポリ袋 10L ピンク 20枚入

                  小型ポリ袋 10L ピンク 20枚入

                    業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

                    業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

                      大型ポリ袋(PL48/10枚入/TGK)

                      大型ポリ袋(PL48/10枚入/TGK)

                        小型ポリ袋 10L 青 20枚入

                        小型ポリ袋 10L 青 20枚入

                          業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入)

                          業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入)

                            メーカー 東京硝子器械 三友産業 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 2,220円 134円 1,355円 1,380円 2,075円 540円 390円 1,380円 441円 390円 1,440円 470円 460円
                            通常出荷日 6日目   2日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 その他関連製品 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋
                            幅(mm) 800 - 650 1000 800 650 650 1000 400 650 650 400 650
                            深さ(mm) 1000 - 800 1200 1000 800 800 1200 500 800 800 500 800
                            材質 低密度ポリエチレン - 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン
                            厚さ(mm) 0.08 - 0.08 0.04 0.08 0.03 0.03 0.04 0.025 0.03 0.08 0.025 0.03

                            大型ポリ袋(DK88/10枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト