(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型ポリ袋 10L 半透明 20枚入

小型ポリ袋 10L 半透明 20枚入

通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

小型ポリ袋 10L半透明 20枚入【幅(mm)】400【深さ(mm)】500【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 幅(mm):
    400
  • 深さ(mm):
    500
  • 材質:
    低密度ポリエチレン
  • 厚さ(mm):
    0.025
  • TGK型番:
    0153-23-69-04
  • 内容量:
    20枚

型番

0153-23-69-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ業務用ポリ袋幅(mm)400
深さ(mm)500材質低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.025TGK型番0153-23-69-04
内容量20枚 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-23-69-04

20枚

1個

470( 517円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

小型ポリ袋 10L半透明 20枚入
【幅(mm)】400
【深さ(mm)】500
【厚さ(mm)】0.025

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型ポリ袋 10L 半透明 20枚入の型番0153-23-69-04のページです。
型番0153-23-69-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型ポリ袋 10L 半透明 20枚入

小型ポリ袋 10L 半透明 20枚入

    小型ポリ袋(10L/透明/20枚入)

    小型ポリ袋(10L/透明/20枚入)

      小型ポリ袋 10L 青 20枚入

      小型ポリ袋 10L 青 20枚入

        小型ポリ袋 10L ピンク 20枚入

        小型ポリ袋 10L ピンク 20枚入

          小型ポリ袋 10L 黒 20枚入

          小型ポリ袋 10L 黒 20枚入

            大型ポリ袋(120L/透明/10枚入)

            大型ポリ袋(120L/透明/10枚入)

              小型ポリ袋(10L/透明/20枚入/TGK)

              小型ポリ袋(10L/透明/20枚入/TGK)

                大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入)

                大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入)

                  ポリ袋 L-100-20

                  ポリ袋 L-100-20

                    業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

                    業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

                      大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入/TGK)

                      大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入/TGK)

                        業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入)

                        業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入)

                          手付ポリ袋 HJN34 20枚入

                          手付ポリ袋 HJN34 20枚入

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 470円 470円 470円 441円 470円 1,380円 441円 1,380円 3,782円 390円 1,299円 390円 590円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   6日目   7日目   6日目   4日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 - 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋
                            幅(mm) 400 400 400 400 400 1000 400 1000 - 650 1000 650 500
                            深さ(mm) 500 500 500 500 500 1200 500 1200 - 800 1200 800 700
                            材質 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン - 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン HDPE+META
                            厚さ(mm) 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.04 0.025 0.04 - 0.03 0.04 0.03 0.03

                            小型ポリ袋 10L 半透明 20枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト