(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロクリーンエコマット 600×900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロクリーンエコマット 600×900

通常単価(税別)
21,590円
税込単価
23,749円

【特長】・ミクロのチリもホコリも逃がしません裏面も高い粘着性があり確実に固定さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 寸法(mm):
    600×900
  • 材質:
    低密度ポリエチレン製フィルム、アクリル系粘着剤
  • 内容量:
    30枚積層×10

型番

0018-25-15-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0018-25-15-11

M6090W
ミクロなチリやホコリも除去。多層マットだからいつでも新しく
30枚積層×10

1個

21,590( 23,749円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミクロのチリもホコリも逃がしません裏面も高い粘着性があり確実に固定されます
・汚れたフィルム、一枚一枚をはがすディスポタイプなので、いつでも清潔な環境に
・フィルムの角についた1~30までの連番タグで、マットの残りの枚数がわかります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロクリーンエコマット 600×900の型番0018-25-15-11のページです。
型番0018-25-15-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロクリーンエコマット 600×900

マイクロクリーンエコマット 600×900

    Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ブルー

    Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ブルー

      マイクロクリーンエコマット

      マイクロクリーンエコマット

        Kマット 強粘着 600×1200・30層 10枚入り ブルー

        Kマット 強粘着 600×1200・30層 10枚入り ブルー

          Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ホワイト

          Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ホワイト

            粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

            粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

              ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

              ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

                Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ライトグリーン

                Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ライトグリーン

                  アドクリーンマット

                  アドクリーンマット

                    クリーンマット(1パック(40枚))

                    クリーンマット(1パック(40枚))

                      積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

                      積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

                        DCマット 30枚積層(青)

                        DCマット 30枚積層(青)

                          DCマット 30枚積層(TGK)

                          DCマット 30枚積層(TGK)

                            メーカー 東京硝子器械 共和 アズワン 共和 共和 アズワン スリーエムジャパン 共和 ケニス アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 21,590円 51,333円 13,927円 65,512円 51,333円 26,099円 37,215円 44,458円 25,525円 11,535円 14,793円 10,056円 9,586円
                            通常出荷日 6日目   19日目   1日目~   11日目   11日目   8日目   1日目   1日目   18日目   8日目   7日目~   6日目   4日目  
                            商品タイプ マット・シート - マット・シート - - マット・シート マット・シート - - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            寸法(mm) 600×900 - - - - - - - - - - 600X1200 600X1200
                            材質 低密度ポリエチレン製フィルム、アクリル系粘着剤 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 30枚積層×10 - - - - - - - - - - 1パック(30枚) 1パック(30枚)

                            マイクロクリーンエコマット 600×900のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0018-25-15-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            型式 備考 内容量

                            21,590円

                            ( 23,749円 )
                            1個 -

                            6日目

                            M6090B--

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました