(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリポア NY8004700 100個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミリポア NY8004700 100個

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,090円
税込単価
20,999円

【特長】ナイロンメンブレンおよびネットフィルター ・・ナイロンフィルターは広範...

詳細情報を確認する

型番

0719-00-14-29 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-14-29

1個

19,090( 20,999円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ナイロンメンブレンおよびネットフィルター

・ナイロンフィルターは広範囲の溶媒に耐性があります。2タイプあります。0.22および0.45 μm孔径のメンブレンフィルター (GNWPおよびHNWP)、もう一つは11から180 μmの目のネットフィルター (NY..) です。

【商品仕様】
・品名:ナイロン ネットフィルター、 親水性、 80μm、 47mm
・色: 白色
・表面: 無地
・湿潤性: 親水性
・滅菌方法: 高圧蒸気滅菌 (1 barで、121 ℃)、 EOまたはガンマ線にて滅菌可能
・使用温度: 最高 75 ℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミリポア NY8004700 100個の型番0719-00-14-29のページです。
型番0719-00-14-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリポア NY8004700 100個

ミリポア NY8004700 100個

    メルク ミリポア

    メルク ミリポア

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 19,090円 11,000円
      通常出荷日 6日目   6日目~  

      ミリポア NY8004700 100個のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました