(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メルク ミリポア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0719-00-14-09
メルク ミリポア ミリポア NY3004700

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,500円
税込単価
21,450円

【特長】・ダクロン繊維を網目状に編んだメッシュになっており、すべての接合部が溶...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    無地
  • カラー:
    白色

型番

0719-00-14-09 解除

Loading...

商品情報を表示

0719-00-14-09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
品名
型式
滅菌
空隙率
湿潤性
材質
厚み(mm)
使用温度
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-14-09

メンブレンフィルター
ナイロン ネットフィルター、親水性、30μm、47mm
NY3004700
高圧蒸気滅菌(1barで、121℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
-
親水性
-
-
最高75℃
-
100個

1個

19,500( 21,450円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクロン繊維を網目状に編んだメッシュになっており、すべての接合部が溶着されています
<0719-00-11-27>
・1:1編みパターンの織ネットフィルター
<0719-00-13-93、0719-00-14-09、0719-00-14-13、0719-00-14-20>
・2:2編みパターンの織ネットフィルター
<0719-00-14-02>
・グラスファイバーやアスベスト製プレフィルターに代わる、注射液のろ過用フィルター
・セルロースウェブの素材にセルロースエステルを含ませて作った均質なマイクロポーラスポリマー製
・ミリポアの非ファイバー系デプスフィルターの中で最も高い捕捉率を持っています
<0719-00-15-78>
・フィルター表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です
・孔径が正確で孔径分布が一定なので、サイズによる分離がきわめて正確です
<0719-00-17-45>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メルク ミリポアの型番0719-00-14-09のページです。
型番0719-00-14-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メルク ミリポア

メルク ミリポア

    ミリポア NY8004700 100個

    ミリポア NY8004700 100個

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 11,000円 19,090円
      通常出荷日 6日目~   6日目  
      表面処理 無地 -
      カラー 白色 -

      メルク ミリポアのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0719-00-11-27
      0719-00-13-93
      0719-00-14-02
      0719-00-14-13
      0719-00-14-20
      0719-00-15-78
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品タイプ 品名 型式 滅菌 空隙率 湿潤性 材質 厚み
      (mm)
      使用温度 備考 内容量

      29,777円

      ( 32,755円 )
      1個 あり

      31日目

      その他メッシュスペーサー----パッドは純粋セルロース製、スペーサーはダクロン長繊維の織布---50枚

      11,100円

      ( 12,210円 )
      1個 あり

      6日目

      メンブレンフィルターナイロン ネットフィルター、親水性、11μm、25mmNY1102500高圧蒸気滅菌(1barで、121℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能-親水性--最高75℃-100個

      19,500円

      ( 21,450円 )
      1個 -

      6日目

      メンブレンフィルターナイロン ネットフィルター、親水性、20μm、47mmNY2004700高圧蒸気滅菌(1barで、121℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能-親水性--最高75℃-100個

      19,500円

      ( 21,450円 )
      1個 -

      6日目

      メンブレンフィルターナイロン ネットフィルター、親水性、41μm、47mmNY4104700高圧蒸気滅菌(1barで、121℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能-親水性--最高75℃-100個

      11,100円

      ( 12,210円 )
      1個 あり

      6日目

      メンブレンフィルターナイロン ネットフィルター、親水性、60μm、25mmNY6002500高圧蒸気滅菌(1barで、121℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能-親水性--最高75℃-100個

      11,000円

      ( 12,100円 )
      1個 あり

      31日目

      メンブレンフィルター補強メンブレン、セルロース混合エステル、0.2μm、セルロースウェブ47mmRW0304700高圧蒸気滅菌(1barで、121℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能70%親水性-0.2最高70℃Bacterial endotoxins:<0.5EU/mL、総抽出物:1.0%未満100個

      ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました