(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロート撹拌子 250mL/1L/4L用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0602-17-36-33
フロート撹拌子 250mL/1L/4L用 フロートカクハンシ 1Lヨウ

通常単価(税別)
23,070円
税込単価
25,377円

【特長】・TFE被覆アルニコV磁石、テフゼルETFEブラケット・組織培養実験用...

詳細情報を確認する

型番

0602-17-36-33 解除

Loading...

商品情報を表示

0602-17-36-33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
適合ビーカー容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602-17-36-33

92Φ×30H
1000用

1個

23,070( 25,377円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TFE被覆アルニコV磁石、テフゼルETFEブラケット
・組織培養実験用で攪拌子は細胞の破壊を最小限に止められるように、容器の底部に接触せずに回転します
・連続しての低速回転が可能で、簡単に分離して洗浄でき、ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込み可能です
・オートクレーブ可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フロート撹拌子 250mL/1L/4L用の型番0602-17-36-33のページです。
型番0602-17-36-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロート撹拌子 250mL/1L/4L用

フロート撹拌子 250mL/1L/4L用

    フロート撹拌子 1L用

    フロート撹拌子 1L用

      フロート撹拌子 4L用

      フロート撹拌子 4L用

        フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

        フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

          Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

          Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

            外部温度コントローラー 6795-PR

            外部温度コントローラー 6795-PR

              フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

              フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

                ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

                ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

                  タービン型撹拌羽根 R1311

                  タービン型撹拌羽根 R1311

                    ジャイアント回転子

                    ジャイアント回転子

                      PTFE撹拌子(オクタゴン型)

                      PTFE撹拌子(オクタゴン型)

                        ウルトラ撹拌機

                        ウルトラ撹拌機

                          メーカー 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン 東京硝子器械 アズワン サンプラテック アズワン
                          通常価格 13,433円 20,649円 23,608円 13,900円 43,527円 25,594円 13,900円 45,154円 32,922円 8,751円 458円 77,722円
                          通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   1日目   2日目   6日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   2日目~   1日目  
                          商品タイプ 回転子 - - 回転子 スターラー - 回転子 撹拌棒・羽根類 - 回転子 撹拌棒・羽根類 撹拌機

                          フロート撹拌子 250mL/1L/4L用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0602-17-36-31
                          0602-17-36-35
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          寸法
                          (mm)
                          適合ビーカー容量
                          (ml)

                          13,433円

                          ( 14,776円 )
                          1個 -

                          7日目

                          54Φ×28H250用

                          23,608円

                          ( 25,969円 )
                          1個 -

                          6日目

                          155Φ×31H4000用

                          回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました