(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターホルダーガスケット 10個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィルターホルダーガスケット 10個

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,400円
税込単価
19,140円

【特長】ろ過式洗浄ビン ・25 mmディスクフィルター用 ・・用途・洗浄ビンの...

詳細情報を確認する

型番

0719-00-19-44 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-19-44

1個

17,400( 19,140円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ろ過式洗浄ビン
・25 mmディスクフィルター用

・用途
・洗浄ビンの掌握部を握ることによって、少量の溶媒を清澄化し供給します。掌握部には供給チューブ付きフィルターホルダーが付いています。ろ過された溶媒で、直接目的物の表面を洗浄します。
【商品仕様】
・材質
・ボロシリケートガラス製フラスコ; ネオプレン 掌握部、ストッパー; ステンレス フィルターホルダー; PTFE ガスケット、チューブ; ガラス エルボー、供給ノズル
・フィルター: 孔径1.2 μm、直径25 mm (購入時、RAWPフィルター25枚が含まれます)

・有効ろ過面積
・3.9 cm^2

・フラスコ容量
・1 L

・寸法
・直径 133 mm、高さ 318 mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィルターホルダーガスケット 10個の型番0719-00-19-44のページです。
型番0719-00-19-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターホルダーガスケット 10個

フィルターホルダーガスケット 10個

    ろ過式洗浄びん XX6602500

    ろ過式洗浄びん XX6602500

      交換部品キット XX30012RK

      交換部品キット XX30012RK

        ミリポア XX30025RK

        ミリポア XX30025RK

          メルク ミリポア 交換部品キット/オプション

          メルク ミリポア 交換部品キット/オプション

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 17,400円 71,762円 15,900円 28,489円 13,500円
            通常出荷日 14日目   16日目   6日目   6日目   6日目~  

            フィルターホルダーガスケット 10個のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました