(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Oリング シリコン 2-131 6個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Oリング シリコン 2-131 6個

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,400円
税込単価
19,140円

【特長】インラインフィルターホルダー ・47 mmディスクフィルター用 ・・用...

詳細情報を確認する

型番

0719-00-19-69 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-19-69

1個

17,400( 19,140円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】インラインフィルターホルダー
・47 mmディスクフィルター用

・用途
・加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
【商品仕様】
・材質
・ポリプロピレン 本体; ナイロン ハンドノブ; シリコン O-リング(別売で他の材質のO-リングもあります)

・フィルター直径
・47 mm

・有効ろ過面積
・13.8 cm^2

・プレフィルター直径
・厚型デプスプレフィルター: 42 mm
・メンブレンプレフィルター: 47 mm

・圧力
・入圧 540 kPa

・温度
・540 kPaにおいて最高70 °C

・接続
・入口、出口ともに 1/4" NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター

・寸法
・直径 76 mm、長さ 120 mm コネクター含む

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Oリング シリコン 2-131 6個の型番0719-00-19-69のページです。
型番0719-00-19-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Oリング シリコン 2-131 6個

Oリング シリコン 2-131 6個

    インライン フィルターホルダー・サポートスクリーン

    インライン フィルターホルダー・サポートスクリーン

      ステリパック-GP 3組

      ステリパック-GP 3組

        ナノセップ 3K 100入

        ナノセップ 3K 100入

          ステリベクス SVGP01050 50個

          ステリベクス SVGP01050 50個

            ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS

            ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS

              セントリフリーYMT 50個

              セントリフリーYMT 50個

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 17,400円 8,570円 20,700円 44,117円 43,343円 46,348円 82,752円
                通常出荷日 6日目   6日目~   8日目   12日目   6日目   6日目   6日目  

                Oリング シリコン 2-131 6個のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました