(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PH計用電極 0563-66-34-11(東京硝子器械)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PH計用電極 0563-66-34-11(東京硝子器械)

通常単価(税別)
22,026円
税込単価
24,229円

【商品仕様】・型式:6156-0.65W・測定範囲(pH):0~14・用途:P...

詳細情報を確認する

型番

0563-66-34-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0563-66-34-11

1個

22,026( 24,229円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:6156-0.65W
・測定範囲(pH):0~14
・用途:PHL-10/20用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PH計用電極 0563-66-34-11(東京硝子器械)の型番0563-66-34-11のページです。
型番0563-66-34-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PH計用電極 0563-66-34-11(東京硝子器械)

PH計用電極 0563-66-34-11(東京硝子器械)

    PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)

    PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)

      PH計用電極 6157-0.65W

      PH計用電極 6157-0.65W

        堀場 9300-10D ORP測定用 電極

        堀場 9300-10D ORP測定用 電極

          pH複合電極 0915-66-35-32(東京硝子器械)

          pH複合電極 0915-66-35-32(東京硝子器械)

            メーカー 東京硝子器械 東亜ディーケーケー 東亜ディーケーケー 三商 東京硝子器械
            通常価格 22,026円 26,457円 24,354円 23,870円 38,322円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   9日目   11日目  

            PH計用電極 0563-66-34-11(東京硝子器械)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました