(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリポア電極 MERSSTX01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミリポア電極 MERSSTX01

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,338円 86,326円
税込単価
99,372円 94,959円

【特長】細胞培養 ・Millicell(R)培養プレートインサート ・・- 直...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    交換用電極
  • 材質:
    ポリスチレン
  • メーカー品番:
    MERSSTX01
  • TGKコード:
    0719-00-13-81

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0719-00-13-81 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-13-81

1個

90,338円

86,326

( 94,959円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】細胞培養
・Millicell(R)培養プレートインサート

・- 直径12および30 mmがあり、標準的な24ウエルまたは6ウエルプレートに適合します。
・- 滅菌済みですぐに使えます。
・- SEMおよびTEMによる観察が容易にできています。細胞や蛍光染色に適合します。
・- ミリセルインサート上で培養された細胞は、プラスチックプレートで培養された細胞よりも、in vivoに近い細胞形態をとります。
・- 多孔質メンブレンにより細胞の両サイドへのアクセスが可能です。
・- ミリセルインサートは細胞分化を向上させ、そして、実験的な細胞生物学アプリケーションを拡大します。
・- ミリセル-CMインサートは、透明なBiopore(R)メンブレンを装着しており、メンブレンを通して細胞を観察できます。
・- 付着性細胞用処理がなされたミリセル-PCFインサートは、細胞付着を高めます。
・- 新しいミリセル器官培養用インサートは、高さが低くなり、35または50 mmペトリ皿に収まります。

【商品仕様】
・材質
・ポリスチレン ハウジング

・包装形態
・滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱

・耐熱温度
・50℃

・アクセサリー
・ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミリポア電極 MERSSTX01の型番0719-00-13-81のページです。
型番0719-00-13-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリポア電極 MERSSTX01

ミリポア電極 MERSSTX01

    ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

    ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

      ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

      ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

        過酸化物価測定キット POVテスター

        過酸化物価測定キット POVテスター

          コロニーカウンター DC-3型/替芯

          コロニーカウンター DC-3型/替芯

            電子比重計 MDS-300

            電子比重計 MDS-300

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 アズワン 東京硝子器械
              通常価格 90,338円 226,017円 238,385円 11,000円 3,500円 172,570円
              通常出荷日 6日目   17日目   17日目   1日目   1日目   10日目  
              商品タイプ その他 - - - - -
              詳細タイプ 交換用電極 - - - - -
              材質 ポリスチレン - - - - -
              メーカー品番 MERSSTX01 - - - - -
              TGKコード 0719-00-13-81 - - - - -

              ミリポア電極 MERSSTX01のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました