(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,100円 ~ 119,242円  特別価格 
税込価格
12,210円 ~ 131,166円  特別価格 

【特長】・ステンレス製フィルターホルダー・25および47mmディスクフィルター...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最大差圧は使用するフィルターのタイプによって異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
その他
詳細タイプ
有効濾過面積(cm2)
型式
圧力
フィルター(φmm)
接続
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フィルターホルダー・濾過ユニット
直径76×高さ27(流入出口間)
-
-
13.8
XX4404700
入圧1960kPa、差圧350~550kPa
47、42(プレフィルター、(厚型)または47mm (メンブレンタイプ))
1/4" NPTF 入口および出口 1/8" NPTF パイププラグ部
フィルターホルダー:316ステンレス、O-リング:シリコン
-

1個

119,242円

116,594

( 128,253円 )

6日目

その他
-
オプション
逆圧サポートスクリーン
-
XX4404703
-
-
-
-
-

1個

11,100( 12,210円 )

31日目

フィルターホルダー・濾過ユニット
直径51×高さ32
-
-
2.2
XX4502500
入圧34300kPa、差圧1000~7000kPa
25、22(プレフィルター)
1/8" NPTF 入口および出口
フィルターホルダー:316ステンレス、O-リング:Buna-N
-

1個

86,565円

82,712

( 90,983円 )

6日目

フィルターホルダー・濾過ユニット
直径86×高さ44
-
-
9.6
XX4504700
入圧69000kPa、差圧1000~10500kPa
47、42(プレフィルター、(厚型)または47mm (メンブレンタイプ))
7/16"-20(UNF-3B)メス型入口および出口、1/4" NPTFへのアダプター付き
フィルターホルダー:316ステンレス、O-リング:Viton
-

1個

103,787円

99,168

( 109,085円 )

16日目

その他
-
オプション
Oリング
-
-
-
-
-
PTFEコートフッ素エラストマ
5個

1個

22,808( 25,089円 )

13日目

その他
-
オプション
Oリング(インナー)
-
-
-
-
-
PTFE
5個

1個

24,025( 26,428円 )

31日目

その他
-
オプション
アウターOリング
-
-
-
-
-
フッ素エラストマ
10個

1個

24,025( 26,428円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製フィルターホルダー
・25および47mmディスクフィルター用
【用途】
・入圧1960から69000 kPaまでの圧力によるガスまたは液体のろ過に使用します。差圧は使用するフィルターのタイプによって異なります。フィルターホルダーXX44 047 00は、逆圧防止のためのサポートスクリーンが付いています。PTFEコートのサポートスクリーンXX44 047 02および逆圧サポートスクリーンXX44 047 04を用いて、フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌できます。ホルダー XX45 047 00はフィルターを逆圧から守るためのサポートスクリーン、XX45 047 04を装着します

(i)ご注意

  • 最大差圧は使用するフィルターのタイプによって異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング

フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング

    サポートスクリーン XX4504704

    サポートスクリーン XX4504704

      交換部品キット XX30012RK

      交換部品キット XX30012RK

        ミリポア XX30025RK

        ミリポア XX30025RK

          フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

          フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

            フィルタホルダー XX3001200

            フィルタホルダー XX3001200

              フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン

              フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械
                通常価格 11,100円 39,994円 15,900円 28,489円 40,595円 20,400円 24,626円
                通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   5日目   5日目   6日目~  

                フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリングのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました