(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステリパック-GP 3組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステリパック-GP 3組

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,700円
税込単価
22,770円

【特長】Steripak(R)フィルターユニット ・容量10 L (目安) ま...

詳細情報を確認する

型番

0719-00-17-22 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-17-22

1個

20,700( 22,770円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】Steripak(R)フィルターユニット
・容量10 L (目安) までのポンプ加圧式デバイス

・ステリパック-GPフィルターは、組織培養培地または血清を含む組織培養培地のラージスケールの加圧式ろ過用にデザインされています。このフィルターはシングルユースで高圧蒸気滅菌はできません。タンパク低吸着、高流束0.22 μmミリポアエクスプレスメンブレンが使用されています。各ユニットには、ボトルトップ使用のためにフィリングベルが付いており、エアーロックを防ぐため、手エアーベントが付いています。この製品は滅菌済みですので、そのままポンプや加圧容器 (別売) に接続して使用できます。
【商品仕様】
・材質
・ハウジング: SAN

・接続
・入口:6 mmタケノコ型ホース口、 出口:6 mmタケノコ型ホース口およびフィリングベル

・耐圧
・510 kPa (75 psi)、順方向
・30 kPa (5 psi)、逆方向

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステリパック-GP 3組の型番0719-00-17-22のページです。
型番0719-00-17-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステリパック-GP 3組

ステリパック-GP 3組

    ミリポア XX4204708

    ミリポア XX4204708

      ポリディスクAS 0.45μm 10入

      ポリディスクAS 0.45μm 10入

        マイレクス SLFA05000 100個

        マイレクス SLFA05000 100個

          フィルタユニット(ディスミック) 13mmΦ/25mmΦ

          フィルタユニット(ディスミック) 13mmΦ/25mmΦ

            メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

            メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
              通常価格 20,700円 35,444円 17,946円 149,292円 14,550円 15,900円
              通常出荷日 8日目   19日目   6日目   7日目   4日目~   6日目  

              ステリパック-GP 3組のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました