(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0719-00-17-33
ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS【1~50個入り】 ステリベクス SVHV010RS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,348円
税込単価
50,983円

【特長】・Sterivex(R)フィルターユニット ・加圧式デバイス ・ステリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • 有効濾過面積(cm2):
    10
  • ホールドアップ量:
    200μL以下 エアー抜後
  • 接続:
    入口:メス型ルアーロック 一次側ベント付き、出口:表に記載しています
  • 材質:
    ハウジング: Eastar (ポリエステル)、メンブレン:表に記載しています。全てのユニットのエアーベントにSureVent(R) PVDFメンブレン使用。
  • 耐圧(kPa):
    310(45psi)
  • 耐熱(℃):
    45
  • 内容量:
    50個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0719-00-17-33 解除

Loading...

商品情報を表示

0719-00-17-33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-17-33

SVHV010RS
50個

1パック

50個入り

46,348( 50,983円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Sterivex(R)フィルターユニット
・加圧式デバイス
・ステリベクス フィルターユニットは、シリンジ、チューブポンプあるいは加圧容器に接続して使用できます。別な容器に移したり、ピペットで移したりすることによって生じる汚染のリスクを取り除きます
・ステリベクスは、どんな容器にも直接ろ液を出せるようにデザインされています。様々な出口接続があります
・デバイスに使用しているメンブレンのタイプにより、100mLまたは2000mLまでの容量を処理できます。3種類のメンブレンをお選びいただけます
・ステリベクスフィルターユニットは異なる出口形状があります。入口は全てメス型ルアーロックです

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RSの型番0719-00-17-33のページです。
型番0719-00-17-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS

ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS

    ステリベクス SVGP01050 50個

    ステリベクス SVGP01050 50個

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 46,348円 43,343円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット -
      有効濾過面積(cm2) 10 -
      ホールドアップ量 200μL以下 エアー抜後 -
      接続 入口:メス型ルアーロック 一次側ベント付き、出口:表に記載しています -
      材質 ハウジング: Eastar (ポリエステル)、メンブレン:表に記載しています。全てのユニットのエアーベントにSureVent(R) PVDFメンブレン使用。 -

      ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RSのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0719-00-17-32
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      型式 内容量

      46,348円

      ( 50,983円 )
      1個 あり

      6日目

      SVGV010RS-

      ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました