(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌バック ロールタイプ H-180/230/340

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0760-23-68-15
滅菌バック ロールタイプ H-180/230/340 メッキンバック ロールタイプ H-230

通常単価(税別)
24,202円
税込単価
26,622円

【特長】・オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

0760-23-68-15 解除

Loading...

商品情報を表示

0760-23-68-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
寸法(mm)×(m)()は内寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0760-23-68-15

H-230
250(230)×100

1個

24,202( 26,622円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります
・滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します
・シーラーを利用して任意のサイズで密封してください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滅菌バック ロールタイプ H-180/230/340の型番0760-23-68-15のページです。
型番0760-23-68-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌バック ロールタイプ H-180/230/340

滅菌バック ロールタイプ H-180/230/340

    アルミ製ラミジップ ALシリーズ

    アルミ製ラミジップ ALシリーズ

      東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入

      東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入

        パラフィルム・カッター

        パラフィルム・カッター

          パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用

          パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用

            滅菌ディスポバッグ 容量 120mL

            滅菌ディスポバッグ 容量 120mL

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
              通常価格 24,202円 1,280円 24,354円 9,330円 41,221円 23,474円
              通常出荷日 8日目~   4日目   8日目   3日目   3日目   8日目  
              商品タイプ その他 特殊ポリ袋 - その他 その他 -

              滅菌バック ロールタイプ H-180/230/340のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0760-23-68-14
              0760-23-68-16
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              型式 寸法(mm)×(m)()は内寸

              32,202円

              ( 35,422円 )
              1個 -

              8日目

              H-180200(180)×200

              32,202円

              ( 35,422円 )
              1個 -

              9日目

              H-340360(340)×100

              ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました