(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

投込みヒーター LYFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0403-61-04-02
投込みヒーター LYFシリーズ ナゲコミヒーター LYF-1B

通常単価(税別)
42,032円
税込単価
46,235円

【仕様】・東京硝子器械.加熱機器投込みヒーターLYFシリーズ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電圧(V):
    110
  • 仕様:
    ふっ素樹脂被覆
  • 注意:
    危険防止のために空焚きしないでください。
  • 備考:
    液温80℃まででご使用ください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0403-61-04-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0403-61-04-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電熱容量
寸法AXBXC(mm)
型式
寸法D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0403-61-04-02

1000W
340×145×100
LYF-1B
約22~26

1個

42,032( 46,235円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・東京硝子器械.加熱機器投込みヒーターLYFシリーズ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

投込みヒーター LYFシリーズの型番0403-61-04-02のページです。
型番0403-61-04-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

投込みヒーター LYFシリーズ

投込みヒーター LYFシリーズ

    ヒーター LYT-2C/LYT-1B

    ヒーター LYT-2C/LYT-1B

      投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

      投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

        ヒーティングケーブルSiG

        ヒーティングケーブルSiG

          サーモテープ 1.7m 76.5W グランド無

          サーモテープ 1.7m 76.5W グランド無

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 大科電器 東京硝子器械
            通常価格 38,977円 35,412円 32,357円 11,914円 24,772円
            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   6日目~   6日目  
            商品タイプ ヒーター ヒーター - - -
            電圧(V) 110 - - - -
            仕様 ふっ素樹脂被覆 - - - -
            注意 危険防止のために空焚きしないでください。 - - - -
            備考 液温80℃まででご使用ください。 - - - -

            投込みヒーター LYFシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0403-61-04-01
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            電熱容量 寸法AXBXC
            (mm)
            型式 寸法D
            (mm)

            38,977円

            ( 42,875円 )
            1個 -

            3日目

            500W290×85×80LYF-1A-

            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました