(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーター LYT-2C/LYT-1B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0403-61-04-07
ヒーター LYT-2C/LYT-1B ナゲコミヒーター LYT-1B

通常単価(税別)
35,412円
税込単価
38,953円

【特長】・既存商品の容量がアップしました。・商品タイプ:ヒーター

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • コンセントプラグは付きません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0403-61-04-07 解除

Loading...

商品情報を表示

0403-61-04-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
外寸法(mm)
電圧(V)
型式
電源コード
パイプ径
注意
材質
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0403-61-04-07

1000
A340×B145×C220
110
LYT-1B
-
-
危険防止のために空焚きしないでください。
-
液温80℃まででご使用ください。

1個

35,412( 38,953円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存商品の容量がアップしました。
・商品タイプ:ヒーター

(i)ご注意

  • コンセントプラグは付きません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒーター LYT-2C/LYT-1Bの型番0403-61-04-07のページです。
型番0403-61-04-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒーター LYT-2C/LYT-1B

ヒーター LYT-2C/LYT-1B

    スキマヒーター SKM2020

    スキマヒーター SKM2020

      サブマリンヒーター SWF3221

      サブマリンヒーター SWF3221

        サブマリンヒーター SWF3010

        サブマリンヒーター SWF3010

          ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(TGK)

          ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(TGK)

            フレキシブルヒーター TFH・TFHU

            フレキシブルヒーター TFH・TFHU

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 大科電器
              通常価格 35,412円 60,490円 225,043円 317,565円 174,522円 10,168円
              通常出荷日 3日目~   6日目   6日目   6日目   11日目   6日目~  
              商品タイプ ヒーター - - - - -

              ヒーター LYT-2C/LYT-1Bのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0403-61-04-12
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ヒーター容量
              (W)
              外寸法
              (mm)
              電圧
              (V)
              型式 電源コード パイプ径 注意 材質 備考

              42,296円

              ( 46,526円 )
              1個 -

              10日目

              2000A470×B200×C280220LYT-2CVCTF1.25mm2、長さ2m(電源プラグ無し)Φ11mm-ステンレスSUS304(ヒーター)/ふっ素樹脂PTFE(サポート/被覆)-

              発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました