(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

通常単価(税別)
32,357円
税込単価
35,593円

【商品仕様】・型式:LYT-1A・電熱容量(W):500・電圧(V):110・...

詳細情報を確認する

型番

0403-61-04-06 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0403-61-04-06

1個

32,357( 35,593円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:LYT-1A
・電熱容量(W):500
・電圧(V):110
・寸法(mm)A×B×C:280×85×140
・注意:危険防止のために空焚きしないでください。
・液温80℃まででご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)の型番0403-61-04-06のページです。
型番0403-61-04-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

    投込みヒーター LYF-1A

    投込みヒーター LYF-1A

      投込みヒーター LYT-1A(TGK)

      投込みヒーター LYT-1A(TGK)

        投込みヒーター LYFシリーズ

        投込みヒーター LYFシリーズ

          投込みヒーター LYT-1B

          投込みヒーター LYT-1B

            投込みヒーター LYF-1B

            投込みヒーター LYF-1B

              投込みヒーターB型水用

              投込みヒーターB型水用

                投込みヒーターB型水用 100V 3kW

                投込みヒーターB型水用 100V 3kW

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 32,357円 49,409円 40,215円 38,977円 44,458円 44,917円 24,669円 40,111円
                  通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   6日目   6日目  

                  投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました