(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円筒ろ紙 シリカ/セルロース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0996-41-08-06
円筒ろ紙 シリカ/セルロース エントウロシ セルロース 25X30X100H

通常単価(税別)
11,954円
税込単価
13,149円

【特長】・円筒ろ紙はソックスレー抽出法によく用いられています・食品中などの脂肪...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0996-41-08-06 解除

Loading...

商品情報を表示

0996-41-08-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長
詳細タイプ
内径(mm)
型式
外径(mm)
厚み(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0996-41-08-06

100Hmm
セルロース
Φ25
2800-250
-
1.5
25本

1個

11,954( 13,149円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒ろ紙はソックスレー抽出法によく用いられています
・食品中などの脂肪を測定するソックスレー法に適しています<0996-41-08-06>
・「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉じん捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度800℃<0996-41-08-21>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

円筒ろ紙 シリカ/セルロースの型番0996-41-08-06のページです。
型番0996-41-08-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円筒ろ紙 シリカ/セルロース

円筒ろ紙 シリカ/セルロース

    円筒ろ紙 シリカ 25×90H

    円筒ろ紙 シリカ 25×90H

      円筒ろ紙 ガラス 25×90H

      円筒ろ紙 ガラス 25×90H

        円筒ろ紙 セルロース 25×30×100H

        円筒ろ紙 セルロース 25×30×100H

          ワットマン ガラス円筒濾紙 2814-259 25×90㎜

          ワットマン ガラス円筒濾紙 2814-259 25×90㎜

            メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)

            メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)

              メーカー 東京硝子器械 GEヘルスケア・ジャパン 東京硝子器械 GEヘルスケア・ジャパン 三商 アズワン
              通常価格 11,954円 13,800円 24,762円 11,954円 26,762円 16,690円
              通常出荷日 2日目~   6日目   6日目   6日目   2日目   1日目~  
              商品タイプ 濾紙 - - - - -

              円筒ろ紙 シリカ/セルロースのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0996-41-08-21
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              全長 詳細タイプ 内径
              (mm)
              型式 外径
              (mm)
              厚み
              (mm)
              内容量

              13,800円

              ( 15,180円 )
              1個 -

              2日目

              90Hmmシリカ-2812-259Φ251.9010本

              ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました