(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋

通常単価(税別)
52,202円
税込単価
57,422円

【特長】大気汚染のモニタリング用ろ紙です。・高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0996-41-06-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0996-41-06-41

1個

52,202( 57,422円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】大気汚染のモニタリング用ろ紙です。
・高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
【商品仕様】
・石英ろ紙 角型
・グレード:QM-A
・直径(mm):203×254
・品番:1851-865
・入数(枚):25
・基本重量(g/m2):85
・厚さ(mm):0.45
・捕集効率(%):>99.95(吸引速度5.3cm/sec 粒径0.3μm)
・最高使用温度(℃):500

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋の型番0996-41-06-41のページです。
型番0996-41-06-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋

石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋

    石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm

    石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm

      石英ろ紙 円形 QM-B 4.2cm

      石英ろ紙 円形 QM-B 4.2cm

        アドバンテック東洋 円筒ろ紙 No.86R

        アドバンテック東洋 円筒ろ紙 No.86R

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 GEヘルスケア・ジャパン ケニス
          通常価格 52,202円 23,242円 22,800円 20,536円
          通常出荷日 6日目   6日目   2日目   4日目  

          石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました