(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm

通常単価(税別)
23,242円
税込単価
25,566円

【特長】大気汚染のモニタリング用ろ紙です。・高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6...

詳細情報を確認する

型番

0996-41-06-32 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0996-41-06-32

1個

23,242( 25,566円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】大気汚染のモニタリング用ろ紙です。
・高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
【商品仕様】
・石英ろ紙 円型
・グレード:QM-A
・直径(mm):37φ
・品番:1851-037
・入数(枚):100
・基本重量(g/m^2):85
・厚さ(mm):0.45
・捕集効率(%):>99.95(吸引速度5.3cm/sec 粒径0.3μm)
・最高使用温度(℃):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cmの型番0996-41-06-32のページです。
型番0996-41-06-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm

石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm

    石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋

    石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋

      PM2.5エアモニタリング用フィルタ

      PM2.5エアモニタリング用フィルタ

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 23,242円 52,202円 67,482円
        通常出荷日 6日目   6日目   6日目  

        石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました