(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚

通常単価(税別)
26,042円
税込単価
28,646円

【特長】メンブレン表面がスムーズで、ポアサイズが均一であり、ポアがメンブレン表...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 疎水性タイプ、ポリエステル製、ブラックタイプもあります。お問合せください。

型番

0996-40-97-23 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0996-40-97-23

1個

26,042( 28,646円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】メンブレン表面がスムーズで、ポアサイズが均一であり、ポアがメンブレン表面から裏面にかけて直線的に形成された完全表面保持タイプのメンブレンです。
【商品仕様】
・品名:サイクロポアメンブレン
・サイクロトロンの技術を利用して開発された表面ろ過フィルターです。
・品番:7060 4702
・直径(mm):47φ
・孔径(μm):0.2
・材質:親水性ポリカーボネート
・用途:エアーモニタリング時の微量元素の分析。ダスト、花粉、風媒中の粒子の分析。
・微生物のカウンティング。海洋生物の分析。有機ハロゲン化合物の吸収(AOX)。水中のクリプトスポリジウムのオーシスト検出時の染色用フィルター。
・白血球の除去。赤血球、プラズマフェレシス、ケモタキシス、細胞培養液のろ過。
・微生物のダイレクトカウント。ハーベスティング。濃縮・ろ過。
・入数(枚):100

(i)ご注意

  • 疎水性タイプ、ポリエステル製、ブラックタイプもあります。お問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚の型番0996-40-97-23のページです。
型番0996-40-97-23に関する仕様情報を記載しております。

サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました