(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SC-82用標準電極【SC72SN-29-AA】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SC-82用標準電極【SC72SN-29-AA】

通常単価(税別)
32,500円
税込単価
35,750円

水に強い防滴ケース入りでワイドな測定レンジと便利なオートレンジ機能を備え、自己...

詳細情報を確認する

型番

0173-80-77-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0173-80-77-02

1個

32,500( 35,750円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水に強い防滴ケース入りでワイドな測定レンジと便利なオートレンジ機能を備え、自己診断機能付きのSCメーター用の電極です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SC-82用標準電極【SC72SN-29-AA】の型番0173-80-77-02のページです。
型番0173-80-77-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SC-82用標準電極【SC72SN-29-AA】

SC-82用標準電極【SC72SN-29-AA】

    パーソナルSCメータ専用 導電率検出器 SC72SN-21-AA

    パーソナルSCメータ専用 導電率検出器 SC72SN-21-AA

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 32,500円 34,900円
      通常出荷日 15日目   6日目  

      SC-82用標準電極【SC72SN-29-AA】のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました