(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NMRチューブラック10R10φ×20本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NMRチューブラック10R10φ×20本

通常単価(税別)
8,834円
税込単価
9,717円

【商品仕様】・品名:NMRチューブ用ラック・型式:10-R型・適合チューブ:1...

詳細情報を確認する

型番

0435-14-49-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0435-14-49-04

1個

8,834( 9,717円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:NMRチューブ用ラック
・型式:10-R型
・適合チューブ:10φ×20本立

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NMRチューブラック10R10φ×20本の型番0435-14-49-04のページです。
型番0435-14-49-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NMRチューブラック10R10φ×20本

NMRチューブラック10R10φ×20本

    ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

    ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

      セントリフリーYMT 50個

      セントリフリーYMT 50個

        ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

        ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 8,834円 21,400円 82,752円 25,653円
          通常出荷日 10日目   8日目   6日目   6日目  

          NMRチューブラック10R10φ×20本のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました