(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NMRチューブ洗浄乾燥器 10型セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NMRチューブ洗浄乾燥器 10型セット

通常単価(税別)
22,414円
税込単価
24,655円

【特長】NMR用チューブの洗浄、乾燥を水、アセトン、アルコールなどでできます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吸引びんおよびゴム栓(穴開)が付きます。

型番

0435-14-49-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0435-14-49-02

1個

22,414( 24,655円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】NMR用チューブの洗浄、乾燥を水、アセトン、アルコールなどでできます。
・NMR用チューブ洗浄乾燥器の接液部は、PXガラス、ジュラコン樹脂、SUS、シリコンP.Kで耐薬品、耐熱性にすぐれています。
・特許2826997
【商品仕様】
・品名:NMRチューブ用洗浄、乾燥器
・型式:10型
・適合チューブ:10φmm

(i)ご注意

  • 吸引びんおよびゴム栓(穴開)が付きます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NMRチューブ洗浄乾燥器 10型セットの型番0435-14-49-02のページです。
型番0435-14-49-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NMRチューブ洗浄乾燥器 10型セット

NMRチューブ洗浄乾燥器 10型セット

    NMRチューブラック10R10φ×20本

    NMRチューブラック10R10φ×20本

      ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

      ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

        セントリフリーYMT 50個

        セントリフリーYMT 50個

          ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

          ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 22,414円 8,834円 21,400円 82,752円 25,653円
            通常出荷日 6日目   10日目   8日目   6日目   6日目  

            NMRチューブ洗浄乾燥器 10型セットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました