(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英セル 二面透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0247-15-03-12
石英セル 二面透明 セキエイセル ニメントウメイ 10X4X45H

通常単価(税別)
19,407円
税込単価
21,348円

【特長】二面透明の保存瓶・容器です。【用途】分光光度計用として使用できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保存瓶・容器
  • 詳細タイプ:
    分光光度計用
  • 材質詳細:
    合成石英
  • 仕様:
    二面透明

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 光路幅1、2、3、5mmの製品もあります。お問合せください。全面透明も受注生産できます。

型番

0247-15-03-12 解除

Loading...

商品情報を表示

0247-15-03-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0247-15-03-12

10×4×45H
PTFEキャップ付き

1個

19,407( 21,348円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】二面透明の保存瓶・容器です。
【用途】分光光度計用として使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 光路幅1、2、3、5mmの製品もあります。お問合せください。全面透明も受注生産できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英セル 二面透明の型番0247-15-03-12のページです。
型番0247-15-03-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英セル 二面透明

石英セル 二面透明

    石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

    石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

      石英標準セル 二面透明 10×10×45H

      石英標準セル 二面透明 10×10×45H

        石英標準セル 二面透明 1×10×45H

        石英標準セル 二面透明 1×10×45H

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 9,659円 15,770円 8,156円 15,042円
          通常出荷日 3日目~   11日目   2日目   11日目  
          商品タイプ 保存瓶・容器 - - -
          詳細タイプ 分光光度計用 - - -
          材質詳細 合成石英 - - -
          仕様 二面透明 - - -

          石英セル 二面透明のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0247-15-03-11
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          備考

          9,659円

          ( 10,625円 )
          1個 -

          3日目

          10×10×45HPTFEフタ付き

          ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました