(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

通常単価(税別)
15,770円
税込単価
17,347円

【商品仕様】・分光光度計用 二面透明 合成石英・摘要:10×10×45Hmm ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 光路幅1、2、3、5mmの製品もあります。お問合せください。全面透明も受注生産できます。

型番

0247-15-03-10 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0247-15-03-10

1個

15,770( 17,347円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・分光光度計用 二面透明 合成石英
・摘要:10×10×45Hmm PTFEキャップ付き

(i)ご注意

  • 光路幅1、2、3、5mmの製品もあります。お問合せください。全面透明も受注生産できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付の型番0247-15-03-10のページです。
型番0247-15-03-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

    石英セル 二面透明

    石英セル 二面透明

      石英標準セル 二面透明 1×10×45H

      石英標準セル 二面透明 1×10×45H

        石英標準セル 二面透明 10×10×45H

        石英標準セル 二面透明 10×10×45H

          合成石英セル 五面透明

          合成石英セル 五面透明

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 15,770円 9,659円 15,042円 8,156円 12,860円
            通常出荷日 11日目   3日目~   11日目   2日目   2日目~  

            石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました