(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成石英セル 五面透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0247-15-12-04
合成石英セル 五面透明 ゴウセイセキエイセル 5メントウメイ

通常単価(税別)
17,952円
税込単価
19,747円

材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が19...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保存瓶・容器
  • 詳細タイプ:
    分光光度計用
  • 仕様:
    五面透明

(i)ご注意

  • 2個、4個1組のマッチング(偏差1%以内)品も受注生産できます。

型番

0247-15-12-04 解除

Loading...

商品情報を表示

0247-15-12-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
光路長×光路幅×高(mm)
耐熱温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0247-15-12-04

5×10×45H
-

1個

17,952( 19,747円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190μm遠紫外域から2μの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。

(i)ご注意

  • 2個、4個1組のマッチング(偏差1%以内)品も受注生産できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

合成石英セル 五面透明の型番0247-15-12-04のページです。
型番0247-15-12-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成石英セル 五面透明

合成石英セル 五面透明

    石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

    石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

      石英標準セル 二面透明 1×10×45H

      石英標準セル 二面透明 1×10×45H

        石英標準セル 二面透明 10×10×45H

        石英標準セル 二面透明 10×10×45H

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 12,860円 15,770円 15,042円 8,156円
          通常出荷日 2日目~   11日目   11日目   2日目  
          商品タイプ 保存瓶・容器 - - -
          詳細タイプ 分光光度計用 - - -
          仕様 五面透明 - - -

          合成石英セル 五面透明のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0247-15-12-05
          0247-15-12-06
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          光路長×光路幅×高
          (mm)
          耐熱温度
          (℃)

          12,860円

          ( 14,146円 )
          1個 -

          2日目

          10×10×45H1000

          19,407円

          ( 21,348円 )
          1個 -

          20日目

          20×10×45H-

          ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました