(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英ボート 2/10mL 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英ボート 2/10mL 透明

通常価格(税別)
14,654円 ~ 27,011円
税込価格
16,119円 ~ 29,712円

東京硝子器械 ガラス機器・器具類 石英ボート 2/10mL 透明。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
48×15×8H(長さ×幅×高さ)
40(内底)

1個

14,654( 16,119円 )

3日目

10
102×20×11H(長さ×幅×高さ)
-

1個

27,011( 29,712円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 ガラス機器・器具類 石英ボート 2/10mL 透明。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英ボート 2/10mL 透明のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました