(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボトルトップフィルター DSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0602-21-62-03
ボトルトップフィルター DSシリーズ ボトルトップフィルター DS0320-5033

通常単価(税別)
23,500円
税込単価
25,850円

【特長】・コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用し...

詳細情報を確認する

型番

0602-21-62-03 解除

Loading...

商品情報を表示

0602-21-62-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
適合口径
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602-21-62-03

500
33(GL)
320-5033

1個

23,500( 25,850円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、吸引または加圧ろ過で液体をねじ口びんにろ過できます
・GL-33/GL-45のねじ口びんが使用できます
・オートクレーブ可

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボトルトップフィルター DSシリーズの型番0602-21-62-03のページです。
型番0602-21-62-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボトルトップフィルター DSシリーズ

ボトルトップフィルター DSシリーズ

    ボトルトップフィルター DS0320-2545

    ボトルトップフィルター DS0320-2545

      ボトルトップフィルタ 595-4520 12入

      ボトルトップフィルタ 595-4520 12入

        ミリポア XX4204708

        ミリポア XX4204708

          メーカー 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 18,747円 21,954円 17,389円 35,444円
          通常出荷日 6日目~   32日目   7日目   19日目  
          商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット - - -
          有効濾過面積(cm2) 13.3 - - -
          材質 本体:PSF(ポリサルフォン)、O-リング:シリコン、チューブアダプター:PP - - -

          ボトルトップフィルター DSシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0602-21-62-02
          0602-21-62-04
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (ml)
          適合口径 型式

          18,747円

          ( 20,622円 )
          1個 -

          85日目

          25045(GL)320-2545

          23,500円

          ( 25,850円 )
          1個 -

          7日目

          50045(GL)320-5045

          ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました