(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02

通常単価(税別)
191,402円
税込単価
210,542円

【特長】必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)・直径...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-43-03-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-43-03-02

1個

191,402( 210,542円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
・直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
【商品仕様】
・型式:FE-5
・サンプルウェル数:5
・摘要:槽付き
・フィルターサイズ:24、25φmm
・ろ過面積:約3.6cm^2
・圧力:アスピレータ一などによる吸引 1kg/cm^2以上
・本体材質:SUS 316
・槽寸法:145mm(Φ)×215mm(H)
・槽材質:アクリル

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02の型番0692-43-03-02のページです。
型番0692-43-03-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02

東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03

      東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01

      東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01

        東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5

        東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5

          東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1

          東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1

            東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10

            東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 191,402円 343,402円 34,202円 191,402円 34,202円 343,402円
              通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

              東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました