(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターホルダー XX3001200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィルターホルダー XX3001200

通常単価(税別)
20,323円
税込単価
22,355円

【商品仕様】・フィルターサイズ(φmm):13・プレフィルター(φmm):10...

詳細情報を確認する

型番

0719-43-11-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-43-11-01

1個

20,323( 22,355円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フィルターサイズ(φmm):13
・プレフィルター(φmm):10
・型式:XX30 012 00
・流出側オス型ルアースリップ。
・少量液の超清浄化またはろ過滅菌に適します。
・フィルターをセットしたままオートクレーブが可能です。
・接続方式:流入側メス型ルアーロック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィルターホルダー XX3001200の型番0719-43-11-01のページです。
型番0719-43-11-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターホルダー XX3001200

フィルターホルダー XX3001200

    メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

    メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

      メルク ミリポア フィルターホルダー/スウィネクスホルダー

      メルク ミリポア フィルターホルダー/スウィネクスホルダー

        フィルタホルダー XX3001200

        フィルタホルダー XX3001200

          ミリポア XX30025RK

          ミリポア XX30025RK

            交換部品キット XX30012RK

            交換部品キット XX30012RK

              フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

              フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

                メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

                メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
                  通常価格 20,323円 39,477円 25,236円 20,400円 28,489円 15,900円 40,595円 15,900円
                  通常出荷日 6日目   6日目~   6日目~   5日目   6日目   6日目   5日目   6日目  

                  フィルターホルダー XX3001200のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました