(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0904-25-27-21
メドーダスター AC100(50/60Hz専用) ウェハーキャリア トクシュセイミツコウグ

通常単価(税別)
81,933円
税込単価
90,126円

【特長】・環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スプレーガン・エアガン
  • 流量(l/min):
    8
  • 定格圧力(MPa):
    0.2
  • 本体寸法(mm):
    180×336×244H
  • 標準付属品:
    ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0904-25-27-21 解除

Loading...

商品情報を表示

0904-25-27-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型番
電源(V)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0904-25-27-21

MD-920-50
AC100(50Hz専用)
115

1個

81,933( 90,126円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます
・クリーンルームでは使用できません

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メドーダスター AC100(50/60Hz専用)の型番0904-25-27-21のページです。
型番0904-25-27-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

    メドーダスター MD-920-50

    メドーダスター MD-920-50

      メドーダスター MD-910 TGK

      メドーダスター MD-910 TGK

        メドーダスター MD-910 東京硝子器械

        メドーダスター MD-910 東京硝子器械

          コードレス吸着ピンセット(0000-25-27-01/02)

          コードレス吸着ピンセット(0000-25-27-01/02)

            インラインフィルタ KBS-1

            インラインフィルタ KBS-1

              メドーハンド MH-100A

              メドーハンド MH-100A

                PPエアガン/オプション

                PPエアガン/オプション

                  ウエハー用真空ピンセット バッテリー一体タイプ・VIRTUAL

                  ウエハー用真空ピンセット バッテリー一体タイプ・VIRTUAL

                    精密ソリッドノズル SHNシリーズ

                    精密ソリッドノズル SHNシリーズ

                      コンパクトディスペンサー

                      コンパクトディスペンサー

                        チューブカートリッジ

                        チューブカートリッジ

                          フリーハンドエアーブロー

                          フリーハンドエアーブロー

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 81,933円 81,933円 81,933円 81,933円 559円 5,007円 63,028円 1,744円 367,035円 8,989円 75,000円 35,150円 24,031円
                            通常出荷日 7日目~   6日目   6日目   6日目   8日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目~   1日目  
                            商品タイプ スプレーガン・エアガン - - - ピンセット スプレーガン・エアガン ピンセット - ピンセット - ディスペンサー ディスペンサー スプレーガン・エアガン
                            流量(l/min) 8 - - - - - - - - - - - -
                            定格圧力(MPa) 0.2 - - - - - - - - - - - -
                            本体寸法(mm) 180×336×244H - - - - - - - - - - - -
                            標準付属品 ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN) - - - - - - - - - - - -

                            メドーダスター AC100(50/60Hz専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0904-25-27-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            型番 電源
                            (V)
                            消費電力
                            (W)

                            81,933円

                            ( 90,126円 )
                            1個 -

                            7日目

                            MD-920-60AC100(60Hz専用)78

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました