(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

通常単価(税別)
226,017円
税込単価
248,619円

【特長】・電子浮秤式を採用した、ガラス浮秤にかわる比重計です・エレクトロバラン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検査・計測器
  • 電源(V):
    100
  • 型式:
    HD-1
  • 精度:
    ±0.002
  • 測定比重範囲:
    0.700~1.850
  • オプション:
    専用スタンドほか
  • 電源詳細:
    ACアダプター100Vまたはニッカド1.2V×6充電式
  • 材質:
    SUSふっ素樹脂コート(ガイド部)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0861-67-61-18 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
TGKコード
測定ボブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0861-67-61-18

0861-67-61-18
ふっ素樹脂

1個

226,017( 248,619円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子浮秤式を採用した、ガラス浮秤にかわる比重計です
・エレクトロバランスセンサー採用。広い測定範囲、見やすいデジタル表示、現場の液体比重測定に適用、ユーザーによる校正が可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディ比重計 塩ビ/TFボブの型番0861-67-61-18のページです。
型番0861-67-61-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

    ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

    ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

      比重測定キット AD-1653

      比重測定キット AD-1653

        温度測定機能付照度計 LX-2000SD

        温度測定機能付照度計 LX-2000SD

          高精度電子比重計(アズワン)

          高精度電子比重計(アズワン)

            標準比重計

            標準比重計

              分光光度計 SP-300

              分光光度計 SP-300

                SEM試料台用ピンセット

                SEM試料台用ピンセット

                  ゴールドコートスライド

                  ゴールドコートスライド

                    マリネリ容器

                    マリネリ容器

                      密度・比重・濃度計 DMA35

                      密度・比重・濃度計 DMA35

                        高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

                        高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン ケニス アズワン
                          通常価格 226,017円 238,385円 49,000円 26,099円 118,986円 5,586円 196,586円 14,500円 22,035円 18,525円 210,000円 14,065円
                          通常出荷日 17日目   17日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   7日目   19日目   8日目   18日目   1日目~  
                          商品タイプ 検査・計測器 検査・計測器 - - 検査・計測器 - 分光光度計 - その他 コロニー操作器具 検査・計測器 検査・計測器
                          電源(V) 100 - - - - - AC85~260 50/60Hz - - - 単3アルカリ乾電池×3 -
                          型式 HD-1 - - - - - - - - - - -
                          精度 ±0.002 - - - - - - - - - - -
                          測定比重範囲 0.700~1.850 - - - - - - - - - - -

                          ハンディ比重計 塩ビ/TFボブのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました