(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TGKエレクトロースライダー 105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TGKエレクトロースライダー 105

通常単価(税別)
10,313円
税込単価
11,344円

【特長】双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロ...

詳細情報を確認する

型番

0898-64-21-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0898-64-21-01

1個

10,313( 11,344円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。
【商品仕様】
・品番:105
・電圧(V):100
・容量(kVA):0.5
・使用方法および接続方法
・(1)本体を電源コンセントに差込みます。
・(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。
・(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。
・(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。
・ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください
・負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください
・*寸法・重量:外形:約120D×約95×約75Hmm
・約170g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TGKエレクトロースライダー 105の型番0898-64-21-01のページです。
型番0898-64-21-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TGKエレクトロースライダー 105

TGKエレクトロースライダー 105

    東京硝子 エレクトロースライダー 110R 0898-64-21-05

    東京硝子 エレクトロースライダー 110R 0898-64-21-05

      エレクトロースライダー 110S

      エレクトロースライダー 110S

        東京硝子 エレクトロースライダー 110R

        東京硝子 エレクトロースライダー 110R

          直流安定化電源 PSWシリーズ

          直流安定化電源 PSWシリーズ

            周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

            周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

              トランスターワールドフリー 100V-30A

              トランスターワールドフリー 100V-30A

                多出力直流安定化電源 PWシリーズ

                多出力直流安定化電源 PWシリーズ

                  東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                  東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                    直流安定化電源 DPSシリーズ

                    直流安定化電源 DPSシリーズ

                      ランプスタンド(6Wランプ専用)

                      ランプスタンド(6Wランプ専用)

                        ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

                        ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

                          LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

                          LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 10,313円 20,789円 20,135円 20,789円 130,000円 368,332円 75,456円 133,280円 75,958円 18,605円 38,320円 84,366円 70,540円
                            通常出荷日 3日目   17日目   17日目   17日目   1日目   6日目   9日目   1日目~   16日目   1日目   19日目   15日目   6日目  

                            TGKエレクトロースライダー 105のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました