(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチコート リール状 46×50m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンチコート リール状 46×50m巻

通常単価(税別)
26,202円
税込単価
28,822円

【特長】丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。・...

詳細情報を確認する

型番

0996-57-27-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0996-57-27-02

1個

26,202( 28,822円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。
・表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能。
・ポリエチレンの面を上にすればこぼれた液体を回収。
・ろ紙面はすばやく液体を吸収し液体の拡散を防止。
・使用後のベンチコートは焼却可能。
【商品仕様】
・品目:ベンチコート
・リール形状
・寸法(cm):46×50
・品番:2300-731
・入数(巻):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベンチコート リール状 46×50m巻の型番0996-57-27-02のページです。
型番0996-57-27-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチコート リール状 46×50m巻

ベンチコート リール状 46×50m巻

    東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

    東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

      ベンチコート角型+リール状 50×50m巻

      ベンチコート角型+リール状 50×50m巻

        ベンチコート リール/角型

        ベンチコート リール/角型

          GEヘルスケア ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

          GEヘルスケア ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

            ベンチコート角型+パッド 50×60cm 50枚

            ベンチコート角型+パッド 50×60cm 50枚

              ベンチコート角型 46×57cm 100枚

              ベンチコート角型 46×57cm 100枚

                液体吸収シート

                液体吸収シート

                  オイル吸着マット

                  オイル吸着マット

                    アズワン 液体吸収ロール 38cm×40m

                    アズワン 液体吸収ロール 38cm×40m

                      フォーインワンピグ(R)マット

                      フォーインワンピグ(R)マット

                        “タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)

                        “タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)

                          pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                          pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 GEヘルスケア・ジャパン 東京硝子器械 GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン アズワン ケニス アズワン アズワン 三井化学 ニューピグコーポレーション
                            通常価格 26,202円 21,562円 38,122円 16,160円 21,562円 20,282円 22,362円 26,837円 22,507円 22,899円 21,417円 42,335円 42,086円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   5日目  

                            ベンチコート リール状 46×50m巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました