(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチコート リール/角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0996-57-27-01
ベンチコート リール/角型 ベンチコート カクガタ 46X57CM 50マイ

通常単価(税別)
16,160円
税込単価
17,776円

【特長】・丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0996-57-27-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0996-57-27-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
寸法
仕様
品目
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0996-57-27-01

シート
46×57cm
角型(シート)
ベンチコート
-
50枚

1個

16,160( 17,776円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい
・表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能
・ポリエチレンの面を上にすればこぼれた液体を回収
・ろ紙面はすばやく液体を吸収し液体の拡散を防止
・使用後のベンチコートは焼却可能

・ベンチコート プラスはベンチコートをさらに厚くして吸収力を強めたもので、1m2あたり0.75Lの液体を吸収できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベンチコート リール/角型の型番0996-57-27-01のページです。
型番0996-57-27-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチコート リール/角型

ベンチコート リール/角型

    東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

    東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

      ベンチコート リール状 46×50m巻

      ベンチコート リール状 46×50m巻

        ベンチコート PEコーティング

        ベンチコート PEコーティング

          KIT470 ピグクリアスピルキット

          KIT470 ピグクリアスピルキット

            "タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)

            "タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)

              "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

              "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                マジック吸水マット

                マジック吸水マット

                  高濃度ホルマリン溶液吸着シート FAシート 180入

                  高濃度ホルマリン溶液吸着シート FAシート 180入

                    “タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)

                    “タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)

                      吸収材キット(液体・危険物用)

                      吸収材キット(液体・危険物用)

                        水油吸収シート 吸い魔人

                        水油吸収シート 吸い魔人

                          タフネルオイルブロッター チューブタイプ

                          タフネルオイルブロッター チューブタイプ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 三井化学 三井化学 アズワン 三商 三井化学 エスコ トラスコ中山 三井化学
                            通常価格 16,160円 21,562円 26,202円 16,160円 18,247円 41,551円 19,892円 3,044円 10,000円 42,335円 71,280円 3,430円 17,232円
                            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   1日目~   12日目   2日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  

                            ベンチコート リール/角型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0996-57-27-03
                            0996-57-27-04
                            0996-57-27-05
                            0996-57-27-06
                            0996-57-27-08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 寸法 仕様 品目 備考 内容量

                            47,082円

                            ( 51,790円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ロール92×50cmリール形状ベンチコート-1巻

                            38,122円

                            ( 41,934円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ロール50×50cmリール形状ベンチコート プラス角型1巻

                            22,362円

                            ( 24,598円 )
                            1個 -

                            6日目

                            シート46×57cm角型(シート)ベンチコート-100枚

                            17,314円

                            ( 19,045円 )
                            1個 -

                            6日目

                            シート46×52cm角型(シート)ベンチコートパッド50枚

                            20,282円

                            ( 22,310円 )
                            1個 -

                            18日目

                            シート50×60cm角型(シート)ベンチコート プラスパッド50枚

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました