(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子器械 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入

通常単価(税別)
15,042円
税込単価
16,546円

【商品仕様】・繊維の太さ(μm):19・1箱入量(kg):10・*箱のサイズ:...

詳細情報を確認する

型番

0603-30-32-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0603-30-32-01

1個

15,042( 16,546円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・繊維の太さ(μm):19
・1箱入量(kg):10
・*箱のサイズ:600mm立方体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子器械 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入の型番0603-30-32-01のページです。
型番0603-30-32-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入

東京硝子器械 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入

    東京技術研究所 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入

    東京技術研究所 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入

      ジルコニアボール Φ0.15~3.20

      ジルコニアボール Φ0.15~3.20

        メーカー 東京硝子器械 東京技術研究所 アズワン
        通常価格 15,042円 15,042円 4,040円
        通常出荷日 15日目   15日目   1日目~  

        東京硝子器械 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ホモジナイザー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました