(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミナ 角型匣鉢のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0129-31-80-24
アルミナ 角型匣鉢のみ アルミナ997 カクガタコウバチ ACE997-150S

通常単価(税別)
13,136円
税込単価
14,450円

【特長】・ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)・アルミナ純...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

0129-31-80-24 解除

Loading...

商品情報を表示

0129-31-80-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細タイプ
型式
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0129-31-80-24

150×150×50H
ACE-997 匣鉢
997-150S
アルミナ997

1個

13,136( 14,450円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)
・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好
・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます
<0129-31-80-24>
・PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
・アルミナ純度:>99.9%
・特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です
<0129-31-85-02、0129-31-85-05>
【用途】
・電子部品材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器
<0129-31-80-24>
・ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です
<0129-31-85-02、0129-31-85-05>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミナ 角型匣鉢のみの型番0129-31-80-24のページです。
型番0129-31-80-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミナ 角型匣鉢のみ

アルミナ 角型匣鉢のみ

    アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60S

    アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60S

      アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

      アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

        SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ

        SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ

          SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

          SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ニッカトー ニッカトー
            通常価格 11,968円 9,958円 10,677円 3,697円 9,843円
            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   3日目~  
            商品タイプ その他 - - その他 その他

            アルミナ 角型匣鉢のみのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0129-31-85-02
            0129-31-85-05
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            詳細タイプ 型式 材質

            11,968円

            ( 13,165円 )
            1個 -

            16日目

            90×90×50HPSA-999 匣鉢PSA-90Sアルミナ999

            19,775円

            ( 21,753円 )
            1個 -

            6日目

            120×120×50HPSA-999 匣鉢PSA-120Sアルミナ999

            るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました