(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0719-00-17-36
メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット 13mm シリコンガスケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,900円
税込単価
17,490円

【特長】・Swinnex(R)フィルターホルダー・13、25および47mmディ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    シリコンガスケット
  • 内容量:
    100個

型番

0719-00-17-36 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズ詳細タイプ
0719-00-17-36その他13mmシリコンガスケット
0719-00-17-37その他25mmシリコンガスケット
商品情報を表示

0719-00-17-36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-17-36

13mm
100個

1個

15,900( 17,490円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Swinnex(R)フィルターホルダー
・13、25および47mmディスクフィルター用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケットの型番0719-00-17-36のページです。
型番0719-00-17-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 13HP045AN05JS

    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 13HP045AN05JS

      メンブレンフィルター 直径13mm~293mm

      メンブレンフィルター 直径13mm~293mm

        フィルターホルダー XX3001200

        フィルターホルダー XX3001200

          ポリディスクAS 0.45μm 10入

          ポリディスクAS 0.45μm 10入

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アドバンテック東洋 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 15,900円 48,255円 10,730円 20,323円 17,946円
            通常出荷日 6日目   9日目   6日目~   6日目   6日目  
            商品タイプ その他 - メンブレンフィルター - -
            詳細タイプ シリコンガスケット - - - -
            内容量 100個 - - - -

            メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0719-00-17-37
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            内容量

            17,400円

            ( 19,140円 )
            1個 -

            6日目

            25mm-

            ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました