(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイガード グリーン

タイガード グリーン

通常価格(税別)
1,511円 ~ 1,600円
税込価格
1,662円 ~ 1,760円

【特長】・軽量物の固定・結束などにご使用ください・蛍光色でよく目立ちます・ワン...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
TGK型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700 357
25(幅)×2000(長さ)

5個

1,511( 1,662円 )

6日目

700 371
25(幅)×3000(長さ)

5個

1,600( 1,760円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量物の固定・結束などにご使用ください
・蛍光色でよく目立ちます
・ワンタッチ金具付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイガード グリーン

タイガード グリーン

    タイガード グリーン 25幅×2m

    タイガード グリーン 25幅×2m

      タイガード グリーン 25幅×3m

      タイガード グリーン 25幅×3m

        [カム式]荷締ストラップ[OD色]

        [カム式]荷締ストラップ[OD色]

          25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

          25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

            900kg/50mmx2.1m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)

            900kg/50mmx2.1m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)

              25x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(黒)

              25x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(黒)

                25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

                25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

                  1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                  1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                    25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                    25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                      50m 平織バンド・バックルセット(OD色)

                      50m 平織バンド・バックルセット(OD色)

                        160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                        160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                          25x 補助ストラップ

                          25x 補助ストラップ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,511円 1,511円 1,600円 630円 835円 4,560円 10,790円 1,039円 7,990円 1,070円 8,780円 2,500円 510円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            グリーン - - - - - - - - - - - -

                            タイガード グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト