(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボジャッキ スイスボーイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボジャッキ スイスボーイ

通常単価(税別)
280,434円
税込単価
308,477円

【特長】・酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)・堅牢で安定しており、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラボジャッキ
  • 材質:
    アルミニウム(スピンドル除く)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0974-55-30-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
天板寸法(mm)
メーカー品番
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0974-55-30-05

90
120~500
グレー
240×320
BOY-118
5200

1個

280,434( 308,477円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)
・堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます
・高さの微調節も可能

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボジャッキ スイスボーイの型番0974-55-30-05のページです。
型番0974-55-30-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボジャッキ スイスボーイ

ラボジャッキ スイスボーイ

    ラボジャッキ BOY-116 ブルー

    ラボジャッキ BOY-116 ブルー

      アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン

      アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン

        アルミカラージャッキ150型 レッド

        アルミカラージャッキ150型 レッド

          ラボジャッキ SwissBoy BOY100 グリーン

          ラボジャッキ SwissBoy BOY100 グリーン

            ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー

            ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー

              東京硝子器械 ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン

              東京硝子器械 ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械
                通常価格 50,893円 107,375円 16,400円 20,620円 30,266円 34,996円 33,744円
                通常出荷日 6日目   6日目   2日目   3日目   2日目   2日目   6日目  
                商品タイプ ラボジャッキ - ラボジャッキ - - ラボジャッキ -
                材質 アルミニウム(スピンドル除く) - - - - - -

                ラボジャッキ スイスボーイのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0974-55-30-03
                0974-55-30-04
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                耐荷重
                (kg)
                伸縮範囲
                (mm)
                天板寸法
                (mm)
                メーカー品番 質量
                (g)

                50,893円

                ( 55,982円 )
                1個 -

                6日目

                5060~243レッド120×140BOY-110700

                61,777円

                ( 67,955円 )
                1個 -

                6日目

                8080~278イエロー122×150BOY-1151000

                ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました