(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0380-55-32-31
ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式 スタンド ムッフ クランプ ラボジャッキ

通常単価(税別)
78,952円
税込単価
86,847円

東京硝子器械 スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ラボジャッキ ノブ式・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • オールSUS304製もあります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0380-55-32-31 解除

Loading...

商品情報を表示

0380-55-32-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
詳細タイプ
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0380-55-32-31

30
145~490
ラチェット式
300×300(天板)

1個

78,952( 86,847円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式。

(i)ご注意

  • オールSUS304製もあります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式の型番0380-55-32-31のページです。
型番0380-55-32-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式

ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式

    ラボジャッキ 250×250ラチェット式

    ラボジャッキ 250×250ラチェット式

      東京硝子器械 ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン

      東京硝子器械 ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン

        東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式

        東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式

          ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式 SUS304製(上下板)

          ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式 SUS304製(上下板)

            ジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン

            ジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン

              アルミカラージャッキ150型 レッド

              アルミカラージャッキ150型 レッド

                アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン

                アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン

                  ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー

                  ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商
                    通常価格 25,402円 58,930円 33,744円 16,249円 15,108円 49,962円 20,620円 16,400円 34,996円
                    通常出荷日 10日目   11日目   6日目   9日目   6日目~   6日目   3日目   2日目   2日目  
                    商品タイプ ラボジャッキ - - - ラボジャッキ - - ラボジャッキ ラボジャッキ
                    材質 SUS304製(上下板) - - - SUS304製(上下板) - - - -

                    ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0380-55-32-22
                    0380-55-32-25
                    0380-55-32-30
                    0380-55-32-32
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    耐荷重
                    (kg)
                    伸縮範囲
                    (mm)
                    詳細タイプ サイズ
                    (mm)

                    25,402円

                    ( 27,942円 )
                    1個 -

                    10日目

                    2090~320ラチェット式200×200(天板)

                    48,762円

                    ( 53,638円 )
                    1個 -

                    10日目

                    20110~390ノブ式250×250(天板)

                    62,380円

                    ( 68,618円 )
                    1個 -

                    10日目

                    25145~490ノブ式300×300(天板)

                    188,216円

                    ( 207,038円 )
                    1個 -

                    10日目

                    50175~560ラチェット式400×400(天板)

                    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました