(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #26B CL PP製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #26B CL PP製

通常単価(税別)
3,971円
税込単価
4,368円

【商品仕様】・品名:サンボックス 本体のみ・型式:26B・色:クリーム・内形寸...

詳細情報を確認する

型番

0908-56-91-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0908-56-91-12

1個

3,971( 4,368円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:サンボックス 本体のみ
・型式:26B
・色:クリーム
・内形寸法(mm):560×260×130H
・材質:PP製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #26B CL PP製の型番0908-56-91-12のページです。
型番0908-56-91-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #26B CL PP製

サンボックス #26B CL PP製

    サンコー サンボックス4-4

    サンコー サンボックス4-4

      サンボックス #24A CL PP製

      サンボックス #24A CL PP製

        テンバコ 74

        テンバコ 74

          TPボックス TP391

          TPボックス TP391

            TPボックス TP3101.5取手有

            TPボックス TP3101.5取手有

              670×335×149mm/25.3Lコンテナ(青)

              670×335×149mm/25.3Lコンテナ(青)

                B型プラテナ

                B型プラテナ

                  ばんじゅう CL PP製

                  ばんじゅう CL PP製

                    560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                    560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                      リサイクルコンテナ TS型

                      リサイクルコンテナ TS型

                        670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

                        670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

                          テンバコ 14

                          テンバコ 14

                            メーカー 東京硝子器械 三甲 東京硝子器械 三甲 三甲 三甲 エスコ 岐阜プラスチック工業 東京硝子器械 エスコ トラスコ中山 エスコ 三甲
                            通常価格 3,971円 1,513円 3,971円 10,600円 6,220円 7,638円 3,702円 2,387円 3,871円 3,070円 3,133円 4,040円 3,090円
                            通常出荷日 6日目   1日目   6日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 7日目   6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目  

                            サンボックス #26B CL PP製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました