(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スノコ 1795×593×50H 3枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スノコ 1795×593×50H 3枚入

通常単価(税別)
65,574円
税込単価
72,131円

【特長】耐久力抜群で、ジョイントにより、スペースに合わせてキッチリと敷詰められ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    1795
  • 商品タイプ詳細:
    スノコ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0908-57-28-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0908-57-28-01

1個

65,574( 72,131円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐久力抜群で、ジョイントにより、スペースに合わせてキッチリと敷詰められます。汚れにくく洗浄も簡単です。
・スベリ止め付き。スノコ1枚にジョイント1個付き。
・大きさは自在に接続できます。
【商品仕様】
・品名:スノコ PE製
・寸法(mm):1795×593×50H
・1包入数(枚):3
・品番:1860

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スノコ 1795×593×50H 3枚入の型番0908-57-28-01のページです。
型番0908-57-28-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スノコ 1795×593×50H 3枚入

スノコ 1795×593×50H 3枚入

    スノコ スベリ止め付き 897×593×50H

    スノコ スベリ止め付き 897×593×50H

      スノコ 1197×593×50H 4枚入

      スノコ 1197×593×50H 4枚入

        スノコ スベリ止め付き 897×593×50H 東京硝子器械

        スノコ スベリ止め付き 897×593×50H 東京硝子器械

          抗菌滑り止めスノコ

          抗菌滑り止めスノコ

            連結スノコ

            連結スノコ

              抗菌滑り止めスノコ(組立品)

              抗菌滑り止めスノコ(組立品)

                ハイテックマット

                ハイテックマット

                  ニューマフロス 本駒

                  ニューマフロス 本駒

                    YSカラースノコ・セフティ抗菌

                    YSカラースノコ・セフティ抗菌

                      セパレートスノコ

                      セパレートスノコ

                        ミヅシマ トランクチェッカー 300X300X24mm

                        ミヅシマ トランクチェッカー 300X300X24mm

                          ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm グリーン

                          ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm グリーン

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 テラモト アズワン テラモト 山崎産業 山崎産業 山崎産業 岐阜プラスチック工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                            通常価格 65,574円 47,350円 66,162円 47,350円 10,470円 936円 21,851円 193円 834円 9,656円 1,833円 765円 1,080円
                            通常出荷日 11日目   16日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            全長(mm) 1795 897 1197 897 - - - 147 300 - - 300 300
                            商品タイプ詳細 スノコ スノコ スノコ スノコ - - - - - - - - -

                            スノコ 1795×593×50H 3枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました