(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンリボンヒーターCR10/CR50シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0774-60-85-41
クリーンリボンヒーターCR10/CR50シリーズ クリーンリボンヒーターCR50-3020

通常単価(税別)
29,941円
税込単価
32,935円

【特長】・本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にふっ素樹脂 を特殊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 使用温度範囲(℃):
    200℃以下
  • 電源:
    100V
  • 電源詳細:
    AC100V 電源リード線切放し
  • 最高温度(℃):
    240
  • リード線長(mm):
    500
  • 電源接続部:
    コンセントプラグ・丸端子など

(i)ご注意

  • クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。
  • 受注生産のため、納期が2週間程度かかります。AC200V、規格外も製作できます。ご相談ください。
  • 表面温度は抑えるよう設計してありますが、電圧調整器または温度調節器を併用してください。

型番

0774-60-85-41 解除

Loading...

商品情報を表示

0774-60-85-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
電熱容量
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0774-60-85-41

2000
30(C幅)
500W
CR50-3020

1個

29,941( 32,935円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にふっ素樹脂 を特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です

(i)ご注意

  • クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。
  • 受注生産のため、納期が2週間程度かかります。AC200V、規格外も製作できます。ご相談ください。
  • 表面温度は抑えるよう設計してありますが、電圧調整器または温度調節器を併用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンリボンヒーターCR10/CR50シリーズの型番0774-60-85-41のページです。
型番0774-60-85-41に関する仕様情報を記載しております。

クリーンリボンヒーターCR10/CR50シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0774-60-85-03
0774-60-85-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

(mm)
電熱容量 型式

18,068円

( 19,875円 )
1個 -

20日目

200020(A幅)100WCR10-2020

36,052円

( 39,657円 )
1個 -

20日目

3000-500WCR50-3030

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました