(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

投込みヒーターB型水用100V1.5kw

投込みヒーターB型水用100V1.5kw

通常単価(税別)
24,473円
税込単価
26,920円

【商品仕様】・B型:発熱部コイル状 コード2m付き・型式:BWA1115・電熱...

詳細情報を確認する

型番

0052-61-03-22 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0052-61-03-22

1個

24,473( 26,920円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・B型:発熱部コイル状 コード2m付き
・型式:BWA1115
・電熱容量(W):AC100V 1.5kw
・寸法(mm)A×B×C:640×90×160

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

投込みヒーターB型水用100V1.5kwの型番0052-61-03-22のページです。
型番0052-61-03-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

投込みヒーターB型水用100V1.5kw

投込みヒーターB型水用100V1.5kw

    投込みヒーターB型水用

    投込みヒーターB型水用

      投込みヒーターB型水用 100V 3kW

      投込みヒーターB型水用 100V 3kW

        投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW

        投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW

          マイクロヒーター 片端子 φ1.0-L1350

          マイクロヒーター 片端子 φ1.0-L1350

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 24,473円 24,669円 40,111円 13,910円 17,443円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   20日目  

            投込みヒーターB型水用100V1.5kwのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト