(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0728-61-04-01
液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズ エキタイカネツナゲコミヒーター YH-33EWP

通常単価(税別)
59,221円
税込単価
65,143円

【特長】・ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電圧(V):
    200(三相)
  • 注意:
    危険防止のために空焚きしないでください。

(i)ご注意

  • コンセントは付属していません。ターミナル仕様です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0728-61-04-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0728-61-04-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電気容量(W)
型式
発熱長(mm)
首下長(mm)
外径(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0728-61-04-01

3000
YH-33EWP
140
750
220
銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター

1個

59,221( 65,143円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです
・上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です

(i)ご注意

  • コンセントは付属していません。ターミナル仕様です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズの型番0728-61-04-01のページです。
型番0728-61-04-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズ

液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズ

    液体加熱投込みヒーター YH-33EWP

    液体加熱投込みヒーター YH-33EWP

      液体加熱投込みヒーター YH-35EWP

      液体加熱投込みヒーター YH-35EWP

        液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP

        液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP

          投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

          投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

            チタンヒーター T2152

            チタンヒーター T2152

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 59,221円 59,221円 79,444円 65,482円 32,357円 65,674円
              通常出荷日 6日目   7日目   7日目   7日目   3日目   17日目  
              商品タイプ ヒーター - - - - -
              電圧(V) 200(三相) - - - - -
              注意 危険防止のために空焚きしないでください。 - - - - -

              液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0728-61-04-02
              0728-61-04-03
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              電気容量
              (W)
              型式 発熱長
              (mm)
              首下長
              (mm)
              外径
              (mm)
              備考

              79,444円

              ( 87,388円 )
              1個 -

              6日目

              5000YH-35EWP1551000280銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター

              65,482円

              ( 72,030円 )
              1個 -

              6日目

              5000YSH-C5EWP1801000330ステンレスパイプで発熱部が平巻の上部投込みヒーター

              発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました